Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

KOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM

071N4053

KOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenBFPM
BeschreibungKOMPLETTE STEUERUNG FÜR BFPM
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör für BFPM
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.389 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.454 Liter
EAN/UPC5702425093487