Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4
003N3173
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell
003N3173
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 4/5 in |
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 20.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Füllungsart | Universell |
| Kapillarrohranschluss Größe [in] | 3/4 |
| Kapillarrohranschluss intern/extern | Intern |
| Kapillarrohranschluss Standard | ISO 228-1 |
| Kapillarrohranschluss Typ | G |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Kv-Wert [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C I/12 |
| Max. Fühlerdruck [bar] | 25 bar |
| Max. Fühlerdruck [psig] | 362.6 psig |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 90 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 194.0 °F |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 362.6 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
| Media | Neutrales Medium |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
| Produktname | Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
| Produkttyp | AVTA 20 |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP-Dossier Produktname | AVTA FJVA |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 25 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 77 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.528 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.128 Kilogramm |
| Volume | 3.749 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |