Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2

003N2202

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in]78 3/4 in
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
AusrüstungHalterung
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]15.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
FüllungsartUniversell
Kapillarrohranschluss Größe [in]3/4
Kapillarrohranschluss intern/externIntern
Kapillarrohranschluss StandardISO 228-1
Kapillarrohranschluss TypG
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Kv-Wert [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Max. Fühlerdruck [bar]25 bar
Max. Fühlerdruck [psig]362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C]125 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Fühlertemperatur [°F]257.0 °F
Max. Prüfdruck [bar] Pe25.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
ÖffnungskonfigurationÖffnet bei steigendem Temperaturfühler
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKühlwasserventile
ProduktnameThermostatisch geregelte Kühlwasserventile
ProdukttypAVTA 15
ProduktzubehörAllgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-Dossier ProduktnameAVTA FJVA
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Teile inkl.Tauchhülse
Temperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]122 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACPEDRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.88 Kilogramm
Nettogewicht1.352 Kilogramm
Volume4.082 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423202133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm