Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 20, 3.5 bar - 16 bar, 3.4 m³/h
003N2116
Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 3/4, Kv-Wert [m³/h]: 3.4, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 3.5 - 16, Anschl. Typ (Kältemittel): Löt-ODF
003N2116
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschl. Typ (Kältemittel) | Löt-ODF |
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgr. (Kältemittel) | 1/4 in - 6 mm |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 4/5 in |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [psi] | 145.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 20.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv-Wert [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Material Description | WVFX 20 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10 |
| Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar] | 29.0 bar |
| Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig] | 420.6 psig |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 348.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
| Media | FrischwasserNeutrale Sole |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar] | 26.4 bar |
| Öffnungskonfiguration | Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck |
| Ölfreie Kältemittel | R513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kühlwasserventile |
| Produktname | Druckgesteuerter Kühlwasserregler |
| Produkttyp | WVFX 20 |
| Produktzubehör | Allgemeines ZubehörKühlwasserregler Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 3.50 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-Dossier Produktname | WV Valves |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kühlwasserregler Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.235 Kilogramm |
| Volume | 4.082 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422155294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |