Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypSocket weld
AusrüstungCap
BeschichtungZnCr04
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungStraightway
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Stop valve
Modul 1 TypICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF SS 25
Modul 3Control valve
Modul 3 TypICFG SS 25-20
Modul 4Check valve
Modul 4 TypICFC SS 25
Eigenschaften
Wert
Modul 5Blank top cover
Modul 5 TypICFB SS 25
Modul 6Stop valve
Modul 6 TypICFS SS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungControl Solution
ProduktgruppeMultifunction valves
ProduktnameValve station
ProdukttypICF SS 25-6-42S20
ProduktzubehörICF accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anzahl [Stk]6 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Typ ICF-CodeICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
UL ZulassungREFRIGERANT VALVE 53R0
VerpackungseinheitSingle pack
wartbarICF spare parts
Werkstoff GehäuseStainless steel
ZulassungCEUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht21 Kilogramm
Volume65.121 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm