Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4269
Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4269
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
| Anschlusstyp | Socket weld |
| Ausrüstung | Cap |
| Beschichtung | ZnCr04 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Straightway |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kategorie | II |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-3RA |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 1 Typ | ICFS SS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF SS 25 |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 3 Typ | ICFE SS 25 |
| Modul 4 | Check valve |
| Modul 4 Typ | ICFC SS 25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 5 | Manual regulating valve |
| Modul 5 Typ | ICFR SS 25 |
| Modul 6 | Stop valve |
| Modul 6 Typ | ICFS SS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Control Solution |
| Produktgruppe | Multifunction valves |
| Produktname | Valve station |
| Produkttyp | ICF SS 25-6-3RA |
| Produktzubehör | ICF accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Seitlicher Anschluss | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Seitlicher Port Anzahl [Stk] | 6 pc |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Typ ICF-Code | ICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX |
| UL Zulassung | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| wartbar | ICF spare parts |
| Werkstoff Gehäuse | Stainless steel |
| Zulassung | CEEACLLC CDC TYSKTÜVUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25.071 Kilogramm |
| Nettogewicht | 24.137 Kilogramm |
| Volume | 33.773 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |