Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Ventilstation, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Anschlussgröße [mm]: 40, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypAnschweißend
AusrüstungKappe
Beschichtunguncoated
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF SS 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE SS 25
Modul 4Absperrventil
Eigenschaften
Wert
Modul 4 TypICFS SS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF SS 25-4-9
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP2-P3-P5-P6
Seitlicher Port Anschlussgröße [in]3/8 in
Seitlicher Port AnschlusstypNPT
Seitlicher Port Anzahl [Stk]4 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Typ ICF-CodeICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungCEEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.229 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume32.77 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm