Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-6-5MA-product-details

Ventilstation, ICF 20-6-5MA

027X2998

Ventilstation, Produkttyp: ICF 20-6-5MA, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5 A33, 3/4"SW, W/ICAD600B+CAP
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20-6-5MA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Teile inkl.ICAD 600 und Kappe
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.414 Kilogramm
Nettogewicht13.736 Kilogramm
Volume16 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255035664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm