Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

Ventilstation, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

027L4829

Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -45 - 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]15 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypAnschweißend
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
AusrüstungKappe
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR507AR717R744
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 15
Modul 3Elektronisches Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
Modul 3 TypICFL 20D
Modul 4Absperr-/Rückschlagventil
Modul 4 TypICFN 20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 15-4-16LD
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP1-P2
Seitlicher Port Anschlussgröße [in]3/8 in
Seitlicher Port AnschlusstypG
Seitlicher Port Anzahl [Stk]2 pc
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-49 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
TypNeoCharge
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.763 Kilogramm
Nettogewicht6.36 Kilogramm
Volume12.899 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm