Danfoss logo
Ventilstation, ICF 25-6-90, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 25-6-90, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11

027L4216

Anschlussgröße [mm]: 40, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 25
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 25
Eigenschaften
Wert
Modul 4Schweißmodul
Modul 4 TypICFW 25-D
Modul 5Handregelventil
Modul 5 TypICFR 25-A
Modul 6Absperrventil
Modul 6 TypICFS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 25-6-90
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anzahl [Stk]6 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Typ ICF-CodeICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23.498 Kilogramm
Nettogewicht20.4 Kilogramm
Volume35.103 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162523049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm