Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-9, 1 1/2 in 027L4073

Ventilstation, ICF 25-4-9, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11

027L4073

Anschlussgröße [mm]: 40, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Housing material (EF001596)Steel
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-9
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 25
Modul 4Absperrventil
Eigenschaften
Wert
Modul 4 TypICFS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 25-4-9
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP2-P3-P5-P6
Seitlicher Port Anzahl [Stk]4 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Surface protection (EF000139)Other
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ ICF-CodeICF-25-4-40SSXFEEHSXXXXX49XX
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungCEEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.102 Kilogramm
Nettogewicht16.083 Kilogramm
Volume25.62 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428238441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm