Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilstation, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11

027L3810

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 in
Anschlussgröße [mm]20 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypMuffenschweißung
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 TypICFE 20-H
Eigenschaften
Wert
Modul 2Oberer Blinddeckel
Modul 2 TypICFB 20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20-2-121H
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Typ ICF-CodeICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.91 Kilogramm
Nettogewicht3.45 Kilogramm
Volume17.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm