Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

Ventilstation, ICF 20-4-109D2, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

027L3610

Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypAnschweißend
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-109D2
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS 20
Modul 2Abtaumodul
Modul 2 TypICFD 20C
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFE 20
Eigenschaften
Wert
Modul 4Absperr-/Rückschlagventil
Modul 4 TypICFN 20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20-4-109D2
ProduktzubehörICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Seitlicher AnschlussP2-P3-P5-P6
Seitlicher Port Anzahl [Stk]4 pc
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Typ ICF-CodeICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.51 Kilogramm
Nettogewicht13.17 Kilogramm
Volume65.121 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm