Ventilstation, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 16.11
027L0047
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Sockel, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -45 - 50
027L0047
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 20 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Sockel |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R507AR717R744 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 Typ | ICFL 20B |
| Modul 2 | Oberer Blinddeckel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 2 Typ | ICFB 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 20-2-125LB |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI B 16.11 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -45 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -49 °F |
| Typ | NeoCharge |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | TÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.83 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.41 Kilogramm |
| Volume | 4.425 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |