Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220-product-details

Ventilstation, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

027L0019

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -45 - 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 in
Anschlussgröße [mm]20 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypAnschweißend
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BeschichtungZn (TLP)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Fluid-Gruppe1
KältemittelR507AR717R744
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 1 TypICFL 20G
Modul 2Oberer Blinddeckel
Eigenschaften
Wert
Modul 2 TypICFB 20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20-2-125LG
ProduktzubehörICF Zubehör
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-45 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-49 °F
TypNeoCharge
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.83 Kilogramm
Nettogewicht3.41 Kilogramm
Volume4.425 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255247197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm