Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Ventilstation, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 inch
Anschlussgröße [mm]20 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypFlansch
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Max. zul. Betriebsdruck [bar]42.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]610 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF 15
Eigenschaften
Wert
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFA 20B
Modul 4Manuelles Öffnen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF 20 EVRAT-ICFA 20B
ProduktzubehörFlanscheICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussNA
Temperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.342 Kilogramm
Nettogewicht4 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm