Ventilstation, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm
027L4565
Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105
027L4565
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/2 inch |
| Anschlussgröße [mm] | 15 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Flansch |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 42.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 610 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICFA 20B |
| Modul 4 | Manuelles Öffnen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 15 EVRAT-ICFA 20B |
| Produktzubehör | FlanscheICF Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| Standardmäßiger Anschluss | NA |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | C UL US GELISTETEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.683 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.3 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |