Elektr. Expansionsventilspule, ETS 8M
034G8305
null: 12, Elektrischer Anschlussstecker: JST XHP-6, Kabellänge [m]: 6
034G8305
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETS 8M |
| Elektrischer Anschlussstecker | JST XHP-6 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Isolierklasse | B |
| Kabellänge [in] | 236.20 in |
| Kabellänge [m] | 6.000 m |
| Leistungsaufnahme [W] | 4.1 W |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Motortyp | Uni-polar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektr. Expansionsventilspule |
| Produkttyp | ETS 8M |
| Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP67 |
| Spulenwiderstand [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Strombereich [A] | 0.26 A |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Teile Programmname | ETS 8M |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | cURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.317 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.287 Kilogramm |
| Volume | 0.924 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |