Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M

034G3861

Motortyp: Bipolar, null: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 5M, Kabellänge [m]: 1.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 5METS 5T
Elektrischer AnschlusssteckerMC-RA3.5H04C-0001
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
InspectionTextBOBINA BIPOLARE ETS 5M 1.5m 4Pin I/40
IsolierklasseB
Kabellänge [in]59.06 in
Kabellänge [m]1.500 m
Kompatible Danfoss-ReglerEKE100
Leistungsaufnahme [W]2.8 W
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin I/40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
MotortypBipolar
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektr. Expansionsventilspule
ProdukttypETS 5M
ProduktzubehörElectric valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Schutzschlauchlänge [mm]1360.0 mm
Spulenwiderstand [Ohm]50.0 Ohm
Strombereich [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameETS 5METS 5T
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.105 Kilogramm
Nettogewicht0.081 Kilogramm
Volume0.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162951750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm