Danfoss logo
Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M-product-details

Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M

034G3809

null: 21.1, Eingesetzt für Produkt: ETS 5M, Kabellänge [m]: 0.11

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 5M
Elektrischer Anschlussstecker05R-JWPF-HHLE-D
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
IsolierklasseB
Kabellänge [in]27.55 in
Kabellänge [m]0.110 m
Leistungsaufnahme [W]2.4 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektr. Expansionsventilspule
ProdukttypETS 5M
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spulenwiderstand [Ohm]187.0 Ohm
Strombereich [A]0.11 A
Supply voltage [V] DC21.10 V
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Gramm
Nettogewicht50.8 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162794852