Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Elektrisches Regelventil, CCMT 16

027H8241

Kältemittel: R744; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlusstyp: Löt-ODF, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 44

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypLöt-ODF
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. Druck Einstellbereich [bar]90.00 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi]1305.0 psi
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Größe Lötanschluss [in]1 1/8 in
Größe Schweißanschluss [in]1 in
KältemittelR134aR744
Kv-Wert [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]90.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]1305 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Menge je Verpackungseinheit44 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungElektrisches Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameElektrisches Regelventil
ProdukttypCCMT 16
ProduktzubehörElectric valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-Dossier ProduktnameCCMT
Standardmäßiger AnschlussEN10220
Temperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarElectric valve spare parts
ZulassungUAcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.318 Kilogramm
Nettogewicht2.558 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm