GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
Die Danfoss-Kugelhähne vom Typ GBC (90 bar) und GBCT (140 bar) sind manuell betätigte Absperrventile für CO2, mit denen der innere Durchfluss durch Betätigung der Ventilspindel geöffnet und geschlossen werden kann.
Die Ventile sind speziell für eine inhärente Stillstandssicherheit ausgelegt, was bedeutet, dass die Ventile den Drücken standhalten können, die normalerweise beim Abschalten des Kühlsystems auftreten, z. B. während des Servierens oder bei einem unerwarteten Stromausfall.
Die Ventilkonstruktion und die verwendeten Materialien sind speziell für die Verwendung mit dem Kältemittel CO2ausgelegt und getestet.
GBC-Ventile (90 bar) sind für den Einsatz in unterkritischen Kälteanlagen CO2vorgesehen. GBCT-Ventile (140 bar) sind für den Einsatz in transkritischen Systemen CO2zugelassen.
Features and benefits
- GBC (90 bar)
- GBC 10HS mit Service-Port (90 Bar)
- GBCT (140 bar)