Flansch, 80 mm, Anschweißend
192H3022
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Edelstahl, Eingesetzt für Produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3 in |
| Anschlussgröße [mm] | 80 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 13.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Nut |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Material Spezifikation | Edelstahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.57 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.42 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |