Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Ersatzteil, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3473

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Engesetzt für Produkt Komm.H2/H3
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionORV Thermostat H2 77°C/170°F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTemp. regul. valve spare parts
ProduktnameThermostatisches Element
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungThermostat 77°C/170°F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.284 Kilogramm
Nettogewicht0.215 Kilogramm
Volume1.624 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428868303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm