Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Ersatzteil, ORV 50; ORV 40, Thermostat 49°/120°F

148H3464

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 50; ORV 40, Typenbezeichnung: Thermostat 49°/120°F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktORV 40ORV 50
Engesetzt für Produkt Komm.H2
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionORV Thermostat H2 49°C/120°F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTemp. regul. valve spare parts
ProduktnameThermostatisches Element
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungThermostat 49°/120°F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.281 Kilogramm
Nettogewicht0.212 Kilogramm
Volume1.633 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428867795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm