Ersatzteil, DSV10/15; REG 15-20; SVA-S 15-20, Stopfbuchse
148F3065
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: DSV10/15; REG 15-20; SVA-S 15-20, Typenbezeichnung: Stopfbuchse
148F3065
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DSV10/15REG 15-20SVA-S 15-20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Packing gland include gasket DSV 10/15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve spare parts |
| Produktname | Packing gland |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Stopfbuchse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.036 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.034 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.012 Liter |
| EAN/UPC | 5702424048006 |