Prüfkit, Dichtungsteile
148B6941
Typenbezeichnung: Dichtungsteile
148B6941
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SVA/FIA-140B 125 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | SVA/FIA-140B 125 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R744 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Inspection Kit SVA/FIA-140B 125 |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Prüfkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungsteile |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.056 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Volume | 0.171 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |