Ersatzteil, SVA 250 - 300, Kappe und Dichtung
148B4171
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: SVA 250 - 300, Typenbezeichnung: Kappe und Dichtung
148B4171
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SVA 250 - 300 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART CAP+GASKET SVA 250-300 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Produktname | Cap/Gasket |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kappe und Dichtung |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.05 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.834 Kilogramm |
| Volume | 5.899 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |