Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adapter, TSA

068-2083

Typenbezeichnung: Adapter, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [mm]6 mm
AnschlussmaterialMessingKupfer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktT2 / TE2
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
Identisches Produkt068-2063
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionT2/TE2 Adapter I/45X4
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameAdapter
ProdukttypTSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Teile ProgrammnameT2/TE2
TypenbezeichnungAdapter
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.053 Kilogramm
Nettogewicht0.05 Kilogramm
Volume0.028 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422096450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm