CBT S-TM2
047B3211
Typenbezeichnung: CBT S-TM2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 70
047B3211
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alarm contacts | Auslöser, Öffner 55-56, Schließer 65-66 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Menge je Verpackungseinheit | 70 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Montage | SEITE, DIREKT AUF DEM LEISTUNGSSCHALTER |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Hilfskontakt |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktname | Trip alarm |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | CBT S-TM2 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | UL-zertifiziertCEEACUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.046 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |