CBA S-20
047B3204
Produktbeschreibung: Hilfskontakt, Typenbezeichnung: CBA S-20, Funktion: 2 make, Eingesetzt für Produkt: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 36
047B3204
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | 2 make |
| Hilfskontakte | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Montage | SEITE,MAX.1 PR LEISTUNGSSCHALTER |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Hilfskontakt |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktname | Auxiliary contact block |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | CBA S-20 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | UL-zertifiziertCEEACUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.046 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |