Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronischer Timer

042N0185

Elektronischer Timer, Eingesetzt für Produkt: Spulen für Ventile, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktSpulen für Ventile
Einschaltverzögerung [s] [max.]15 s
Einschaltverzögerung [s] [min.]1 s
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803
Elektr. AnschlussformForm A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionImpulsstart
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Magnetventilspulen
ProduktnameElektronischer Timer
ProdukttypAccessory
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP65
TypenbezeichnungET 20 M
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Zeitbereich1 - 45 min
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Volume0.315 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm