Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Ersatzteil, EVR 25; EVR 32, Pilotservicekit

042H0165

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVR 25; EVR 32, Typenbezeichnung: Pilotservicekit, Reparatursatz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungKEINE
Eingesetzt für ProduktEVR 25EVR 32
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSPARE PART KIT PILOT EVR 25/32
Max. OPD [bar] 10WAC21 bar
Max. OPD [bar] 20WDC14 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]32.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]460 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameReparatursatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungPilotservicekit
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.116 Kilogramm
Nettogewicht0.108 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972