Danfoss logo
Ersatzteil, Bausatz Stellantrieb-product-details

Ersatzteil, Bausatz Stellantrieb

034G3682

Produkttyp: Ersatzteil, Typenbezeichnung: Bausatz Stellantrieb, Actuator

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 500L
Elektrischer AnschlussM12
Engesetzt für Produkt Komm.Oil free
Enthält AkkusNo
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Max. zul. Betriebsdruck [bar]37.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]536 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnameActuator
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-Dossier ProduktnameETS 250-800/KVS 42
TypenbezeichnungBausatz Stellantrieb
UL-zertifiziertYes
VentilkennlinieLinear
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungUL-zertifiziertCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.247 Kilogramm
Nettogewicht1.012 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm