Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Ersatzteil, ETS 175L, Bausatz Stellantrieb

034G3612

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ETS 175L, Typenbezeichnung: Bausatz Stellantrieb, Actuator

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 175L
Elektrischer AnschlussM12
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 175L L
Max. zul. Betriebsdruck [bar]37.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]536 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnameActuator
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-Dossier ProduktnameETS 250-800/KVS 42
TypenbezeichnungBausatz Stellantrieb
UL-zertifiziertYes
VentilkennlinieLinear
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungUL-zertifiziertCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.067 Kilogram
Nettogewicht0.742 Kilogram
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162291955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm