Ersatzteil, EVR 10 NC, Servicekit für Code 032Lxxxx
032L0552
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EVR 10 NC, Typenbezeichnung: Servicekit für Code 032Lxxxx, Reparatursatz
032L0552
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVR 10 NC |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | EVR 10 NC V2 Service Kit MU10 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Servicekit für Code 032Lxxxx |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.065 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.042 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428984645 |