Halterung, Halterung
032F8036
Halterung, Typenbezeichnung: Halterung, Eingesetzt für Produkt: EVU, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 40
032F8036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVU |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | EVU bracket, accessory I-pack 40 pcs. |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör für Magnetventile |
| Produktname | Halterung |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Halterung |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428091572 |