Zubehör für Magnetventile, O-Ring
032F6115
O-Ring, Produkttyp: Zubehör, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 125
032F6115
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | KEINE |
| Eingesetzt für Produkt | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU/L 1-6EVU/L 8 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | EVU o-ring seal for coil, accessory |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 125 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör für Magnetventile |
| Produktname | O-ring |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | O-ring |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.002 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428039239 |