Danfoss logo
Flansch, 350 mm, Anschweißend-product-details

Flansch, 350 mm, Anschweißend

027N1024

Standardmäßiger Anschluss: EN10220, Material Spezifikation: Stahl

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]14 in
Anschlussgröße [mm]350 mm
AnschlusstypAnschweißend
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAKE+
Enthält AkkusNo
FlanschformRund
FlanschversionNut
Material DescriptionFlanges DN350
Material SpezifikationStahl
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
Sealing face standardDIN 2512
Standardmäßiger AnschlussEN10220
Teile inkl.2 FlanscheDichtungenBoltNiuts 8.8
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht132 Kilogramm
Nettogewicht117 Kilogramm
Volume240 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm