Danfoss logo
Ersatzteil, ICF SS 20 - 40, Adapter SS-product-details

Ersatzteil, ICF SS 20 - 40, Adapter SS

027L4813

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF SS 20 - 40, Typenbezeichnung: Adapter SS

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/8 - 3/8
AnschlusstypG - NPT
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICF SS 20 - 40
Engesetzt für Produkt Komm.Für seitliche Anschlüsse
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF accessories
ProduktnameAdapter
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAdapter SS
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.126 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Volume0.029 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm