Ersatzteil, ICFR SS A 25 - 40, Handregelventilmodul
027L4792
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFR SS A 25 - 40, Typenbezeichnung: Handregelventilmodul
027L4792
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFR SS A 25 - 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | ICFR-SS 25 A Regulation module,Spare par |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typenbezeichnung | Handregelventilmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.7 Kilogram |
| Nettogewicht | 2.251 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |