Ersatzteil, ICFO SS 20, Handöffnungsmodul
027L4786
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFO SS 20, Typenbezeichnung: Handöffnungsmodul
027L4786
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFO SS 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFO-SS 20 Manual Opening, Spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Handöffnungsmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.828 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.681 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.188 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923187 |