Ersatzteil, ICFB 20, Oberer Blinddeckel
027L1259
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFB 20, Typenbezeichnung: Oberer Blinddeckel
027L1259
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFB 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFB 20 Blind module, Spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Oberer Blinddeckel |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.654 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.523 Kilogramm |
| Volume | 1.172 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234870 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |