Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Ersatzteil, ICF 50-65, Defrost ANSI Schweißanschl.

027H5546

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 50-65, Typenbezeichnung: Defrost ANSI Schweißanschl.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1"
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypAnschweißend
Bemerkungen zum AnschlussANSI
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICF 50-65
Engesetzt für Produkt Komm.Seitliche Abtauports DN 25
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnameWelding connector
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
TypenbezeichnungDefrost ANSI Schweißanschl.
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.863 Kilogramm
Nettogewicht0.81 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479