Prüfkit, Prüfsatz
027H4014
Typenbezeichnung: Prüfsatz, Eingesetzt für Produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
027H4014
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 40 Inspection kit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Prüfkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Prüfsatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.078 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Volume | 0.336 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |