ICAD-B Cable set 3m (3x cables)
027H0465
ICAD-B Cable set 3m (3x cables), Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
027H0465
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [mm] | 12 mm |
| Anschlusstyp | M |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kabellänge [in] | 118.11 in |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 3.000 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 3m (3x cables) |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 4-poliger Anschluss4-poliger Anschluss8-poliger Anschluss |
| Typenbezeichnung | M12 cable set, 3 m |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.564 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.226 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162599020 |