Danfoss logo
ICAD 600/900/1200 -  Cable set 3 m, ICAD 600; ICAD 900-product-details

ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, Eingesetzt für Produkt: ICAD 600; ICAD 900, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [mm]12 mm
AnschlusstypM
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kabellänge [in]118.00 in
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [m]3.000 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.8 Anschlüsse innen und 4 Anschlüsse innen
TypenbezeichnungM12 weiblich Kabelsatz, 3 m
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.438 Kilogramm
Nettogewicht0.364 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122