Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0435

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, Eingesetzt für Produkt: ICAD 600; ICAD 900, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [mm]12 mm
AnschlusstypM
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kabellänge [in]590.50 in
Kabellänge [m]15.000 m
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.8 Anschlüsse innen und 4 Anschlüsse innen
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungM12 weiblich Kabelsatz, 15m
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.496 Kilogramm
Nettogewicht1.337 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428286664