Danfoss logo
Flange set-027G1007

Flansch, 20 mm, NPT

027G1007

Standardmäßiger Anschluss: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/4 in
Anschlussgröße [mm]20 mm
AnschlusstypNPT
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.4.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.741 Kilogramm
Nettogewicht1.741 Kilogramm
Volume0.923 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm