Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flansch, 25 mm, NPT

027G1002

Standardmäßiger Anschluss: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypNPT
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.3.0
FlanschformOval
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.866 Kilogramm
Nettogewicht0.834 Kilogramm
Volume0.854 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm